AFQM 2, PN 16, DN 125, 流量 [m³/h]: 30.00 - 150.00, 法兰, 安装类型: 免费

003G5507

压力无关型控制阀

产品详情

毛重 111.5 Kilogram
净重 85.6 Kilogram
容积 492 Liter
EAN 5714279065053

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 压力无关型控制阀
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 250 m³/h
PN 替代 VSP 25
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar] 0.5 bar
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 16
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
压差范围 [bar] [最高] 15 bar
型号 AFQM 2
安装类型 免费
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 区域供热和供冷
接口尺寸 1 1/2"
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.4
气蚀系数 100% 0.3
气蚀系数 25% 0.46
气蚀系数 50% 0.46
气蚀系数 75% 0.42
泄压系统控制阀芯组件 内腔
泄漏率 [% Kvs] 0.01
流量 [m³/h] 150 m³/h
流量 [m³/h] [最低] 30 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 150 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质 EPDM
流量调节阀锥材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
流量限制
直径 [mm] 125 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.01
行程 [mm] 23 mm
设定类型 Fixed
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀座 DP 材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4021
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 125
驱动器尺寸 [cm2] 160 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality