压力变送器, MEP 2250
压力变送器, MEP 2250
此产品已不再供应。

产品名称: 压力变送器, 型号: MEP 2250

产品详情

毛重 0.07 kg
净重 0.06 kg
EAN 5702428920131

 

+ 供电 针脚 2
+ 输出 针脚 4
- 公共 针脚 1
产品名称 压力变送器
产品系列 传感器
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 30 V
供电电压[V] DC [Min] 8 V
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 表压(相对)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 250 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 3625 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 9/16-18
压力连接标准 SAE J1926/2
压力连接类型 UNF
型号 MEP 2250
备注 针脚 3:代码 1:NPN 常开 35 BAR
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 750 bar
最大过载压力 [磅英寸表压] 10875 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 2500 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 36250 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Deutsch
电气连接尺寸 4 pin
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 铜涂层
相似产品 063G5074
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
脉冲缓冲器
规格,关键 MEP 2250-34-1-035-C-1-0-C3BD11
输出信号 电压
输出信号 [伏] [最低] 0.5 V
输出信号 [伏] [最高] 4.5 V

附件

零配件

Replacement

Replacement

Replacement

服務