往复式压缩机, NTZ048A4LR1B

120F0226

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

制冷剂(s): R404A; R452A; R454C; R455A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 22.75 Kilogram
净重 21 Kilogram
容积 37.73 Liter
EAN 5702428521086

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ048-4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP55 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 4.8 A
Model number NTZ048A4LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 Reciprocating compressor NTZ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 7.5 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 0.95 L
分段使用 制冷 LT
制冷剂(s) R404A
R452A
R454C
R455A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 2.5 kg
包装宽度 [mm] 285 mm
包装数量 1
包装方式 单包装
包装长度 [mm] 385 mm
包装高度 [mm] 370 mm
压缩机电源 [V] 400/3/50 460/3/60
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 25 bar
吸气管接口高度 [毫米] 263 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 1/4 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 5/8 in
品牌技术 往复式压缩机
型号 NTZ048
堵转电流 16 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装护套 ODF
安装标准 Rotolock
审批 CCC
CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 333 mm
技术 活塞
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 48 cm³
排气接口高度 [毫米] 68 mm
排气角阀 8501026f
排气连接尺寸 [in] 1 in
排气连接管道尺寸 [in] 1/2 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 50 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 400 V
每小时启动次数 [Max] 12
气缸 1
175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [牛米] 30 N-m
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 30 bar
测试高压 [bar] [Max] 30 bar
电压范围低值(50Hz [V] 340 V
电压范围高值(50Hz)[V] 440 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 叉片
直径 [mm] 224 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 11.55 Ohm
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
视液镜安装 螺纹
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.3 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality