配件, 易于安装

19805078

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

铝箔胶带 25mm x 25m,用于 DPH/DFH

产品详情

毛重 0.171 Kilogram
净重 0.169 Kilogram
容积 0.85 Liter
EAN 5703466130469

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 铝箔胶带 25mm x 25m,用于 DPH/DFH
EU RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 铝箔胶带 25mm X 25m
产品系列 Accessories
包装宽度 [mm] 250 mm
包装数量 1
包装深度 [mm] 170 mm
包装高度 [mm] 20 mm
型号 Easy Installation
应用 Pipe / tank frost protection
Cold store
Roof frost protection
用于产品 DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIcomfort™ 10T
长度 [m] 25 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality