热驱动器, TWA-V, RAV; VMT, 供电电压 [V] AC: 24, NC(常闭), 0.95 m
088H3120
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
TWA-V NC 24V
TWA-V NC 24V
毛重 | 0.144 Kg |
净重 | 0.135 Kg |
Volume | 0.489 Liter |
EAN | 5702420049588 |
毛重 | 0.144 Kg |
净重 | 0.135 Kg |
Volume | 0.489 Liter |
EAN | 5702420049588 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP 防护等级 | IP 41 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | "Thermal was actuator (TWA)" |
SCIP 卷宗编号 | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
产品系列 | Thermal actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
型号 | TWA-V |
接口尺寸 |
RAV VMT |
电缆长度 [m] | 0.95 m |
端开关 | 否 |
阀门功能 | NC(常闭) |
频率范围 [Hz] [最低] | 50 Hz |
频率范围 [Hz] [最高] | 60 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP 防护等级 | IP 41 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | "Thermal was actuator (TWA)" |
SCIP 卷宗编号 | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
产品系列 | Thermal actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
型号 | TWA-V |
接口尺寸 |
RAV VMT |
电缆长度 [m] | 0.95 m |
端开关 | 否 |
阀门功能 | NC(常闭) |
频率范围 [Hz] [最低] | 50 Hz |
频率范围 [Hz] [最高] | 60 Hz |