Thermocouple temperature sensors 

展示5产品(s)

087U4043

温度传感器, MBT 5111, 175 mm

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

087U4051

温度传感器, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

087U4061

温度传感器, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

087U4082

温度传感器, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

087U4211

温度传感器, MBT 5111, 115 mm, NPT

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚

查看: