温度传感器, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


温度传感器, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5248
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16