温度传感器, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4051

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

产品详情

毛重 0.489 Kilogram
净重 0.488 Kilogram
容积 1.386 Liter
EAN 5702423257133

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件标准 EN 60584-2
传感器元件误差 2 类
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.236 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5111
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ANSI/ASME B1.20.1
工艺接口类型 NPT
扩展长度 [毫米] 225 mm
扩展长度 [英寸] 8.9 in
插入类型 变速
插入长度 [毫米] 225 mm
插入长度 [毫米] 8.9 in
最大环境温度. 200 °C
最大环境温度. 392 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 8 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 800 °C
温度范围 [°F] [最大] 1472 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
热电偶容差 EN 60584-2 Class 2
热电偶设计标准 EN 61515
热电耦 1 x NiCr-Ni,K 型
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -60 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 260 °C
电缆温度范围 [°F] [最大] 500 °F
电缆温度范围 [°F] [最小] -76 °F
电缆类型 PFA TC,带滤网
电缆长度 138 in
电缆长度 [m] 3.5 m
类型名称 00 MBT 5111-0101-0225-111-1
01 -0350-001-0336
软管长度 [米] 3.36 m
软管长度 [英寸] 132 in
输出信号 mV
连接件尺寸 1/4-18
连接件材料 黄铜
连接件材质 黄铜
连接标准 ANSI/ASME B1.20
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality