温度传感器, MBT 5111, 115 mm, NPT
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


温度传感器, MBT 5111, 115 mm, NPT
087U4211
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚