温度传感器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

084Z2366

温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 13.5

产品详情

毛重 0.794 Kilogram
净重 0.775 Kilogram
容积 0.541 Liter
EAN 5702428924290

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 2 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 可更换
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] [最大] 24 mm
保护管直径 [毫米] [最小] 14 mm
保护管直径 [英寸] [最大] 0.945 in
保护管直径 [英寸] [最小] 0.551 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5116
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
扩展长度 [毫米] 50 mm
扩展长度 [英寸] 1.97 in
接线端子数量[件] 4 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 200 mm
插入长度 [毫米] 7.9 in
最大环境温度. 75 °C
最大环境温度. 167 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 8 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 600 °C
温度范围 [°F] [最大] 1112 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 细线电缆
电气连接尺寸 Pg 13.5
类型名称 MBT 5116-S301-200-11-0000
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 3/4
连接件材料 不锈钢
连接件材质 AISI 316 Ti
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality