温度传感器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


温度传感器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
084Z2369
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 细线电缆, 电气连接尺寸: Pg 13.5