Pressure transmitters

展示391产品(s)

060G1100

压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1831-A1AB04-0

查看: