Pressure transmitters

展示281产品(s)

060G1234

压力变送器, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 33M-1821-A9AB08-0

060G1367

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1463

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1464

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-1811-A6FB04-4

查看: