Pressure transmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

060G3830

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 20 x 1.5, Specification key: MBS 3000-2015-A1CD07-0

产品详情

毛重 0.198 Kg
净重 0.184 Kg
Volume 0.4 Liter
EAN 5702423201686

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Pressure transmitter
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
UK RoHS compliance Yes
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 185 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 32 V
供电电压[V] DC [Min] 15 V
削波等级低 0
削波等级高 11.5
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 10 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 145.04 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 20 x 1.5
压力连接标准 EN 837
压力连接类型 M
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5702423201686
型号 MBS 3000
审批 ATEX
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 60 bar
最大过载压力 [磅英寸] 870 psi
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹和内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%] 1 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 3000-2015-A1CD07-0
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Voltage
输出信号 [伏] [最低] 0 V
输出信号 [伏] [最高] 10 V
非线性 BFSL ±FS [%] 0.5 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality