压力变送器, DST P100, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi

075G1264

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 10 x 1, 规格,关键: DST P100-2736-J8FA04-3

产品详情

毛重 0.063 Kilogram
净重 0.051 Kilogram
容积 0.086 Liter
EAN 5715162863268

 

+ 供电 针脚 A
+ 输出 针脚 C
- 公共 针脚 B
CE evaluated Yes
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 2 %
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 135 °C
削波等级低 8
削波等级高 92
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 50 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 725 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 10 x 1
压力连接类型 M
国际物品编号 5715162863268
型号 DST P100
外壳材料 304L
接触液体部件材质 304L/316L
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 200 bar
最大过载压力 [磅英寸] 2900 psi
机箱防护等级 IP IP69K
每包数量 60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 135 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 Deutsch DT04-3P
电气连接尺寸 3P
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P100-2736-J8FA04-3

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality