Inclination position sensors

展示4产品(s)

098G2501

倾斜位置传感器, DST X710, 85 °

供电电压[V] DC: 10 - 36, 电气连接: AMP SuperSeal, 轴类型: 双, 规格,关键: AO085000HC10 0033X00

098G3000

倾斜位置传感器, DST X720, 180 °

供电电压[V] DC: 10 - 36, 电气连接: M12 x 1, 轴类型: 单, 规格,关键: MVS360000HC10 0033X00

098G3002

倾斜位置传感器, DST X720, 85 °

供电电压[V] DC: 10 - 36, 电气连接: M12 x 1, 轴类型: 双, 规格,关键: MOS085000HC10 0033X00

098G3502

倾斜位置传感器, DST X730, 85 °

供电电压[V] DC: 10 - 36, 电气连接: M12 x 1, 轴类型: 双, 规格,关键: MOS085000HC10 0033X00