DriveProStart-UP ctrl. IFT test medium
130R1325
DrivePro Start-Up Control interface testing medium frame unit
DrivePro Start-Up Control interface testing medium frame unit
毛重 | 0 kg |
净重 | 0 kg |
Volume | 0 l |
毛重 | 0 kg |
净重 | 0 kg |
Volume | 0 l |
Frame designation |
FA06 FA07 FB06 FA08 FB07 FB08 FK06 FK07 FK08 |
产品类型 | Frequency converter,air-cooled |
Frame designation |
FA06 FA07 FB06 FA08 FB07 FB08 FK06 FK07 FK08 |
产品类型 | Frequency converter,air-cooled |
DrivePro 类别 | 启动 |
外形尺寸 |
D1n C1 C2 C3 C4 DA2 D8H DA4 D6H D4H D2H D2n D11 D13 D1 D2 D3 D4 D7H CPB DB2 CPA D5H DB4 CPC D3H D1H |
DrivePro 类别 | 启动 |
外形尺寸 |
D1n C1 C2 C3 C4 DA2 D8H DA4 D6H D4H D2H D2n D11 D13 D1 D2 D3 D4 D7H CPB DB2 CPA D5H DB4 CPC D3H D1H |
外形尺寸 |
D11 D13 D1 D2 C1 D3 C2 D4 C3 C4 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
外形尺寸 |
D11 D13 D1 D2 C1 D3 C2 D4 C3 C4 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
外形尺寸 |
D11 D13 D1 C1 D2 C2 D3 C3 D4 C4 Ca1 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
外形尺寸 |
D11 D13 D1 C1 D2 C2 D3 C3 D4 C4 Ca1 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
VLT 系列 | 321 |
外形尺寸 |
D3H D4H D1H D2H |
VLT 系列 | 321 |
外形尺寸 |
D3H D4H D1H D2H |