Volume |
0 l |
EAN |
5710107575893 |
毛重 |
0.09 kg |
净重 |
0.09 kg |
Volume |
0 l |
EAN |
5710107575893 |
Connections
Connections |
Connector motor |
Connections |
Connector motor |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
Brake - Safe Stop |
(B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop |
Brake - Safe Stop |
(B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
Brake - Safe Stop |
(B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop |
DrivePro 类别 |
备件 |
Brake - Safe Stop |
(B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop |
DrivePro 类别 |
备件 |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
制动 - 安全停车 |
(B) 内置制动单元 (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) 制动单元+安全停车 |
制动 - 安全停车 |
(B) 内置制动单元 (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) 制动单元+安全停车 |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
制动 - 安全停车 |
(B) 内置制动单元 (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) 制动单元+安全停车 |
制动 - 安全停车 |
(B) 内置制动单元 (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) 制动单元+安全停车 |
外形尺寸 |
B2 |
SPARE PARTS VLT 5000 SERIES
Enclosure Class |
(54) IP54 |
Hardware Configuration |
(EB) Ext. with brake (SB) Standard with brake |
Power rating |
(042) 042 (032) 032 |
Enclosure Class |
(54) IP54 |
Hardware Configuration |
(EB) Ext. with brake (SB) Standard with brake |
Power rating |
(042) 042 (032) 032 |
SPAREPARTS for FC-321