FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6018

变频器
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 KW / 3.0 HP, 380-480VAC( 三相 ), 标准黑色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 制动斩波器 + 机械 制动, 变频器部件,小机箱,
无支架,
无安装盒, 无开关选件,无显示器接头

型号代码: FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
重新配置

产品详情

毛重 6.5 Kilogram
净重 5.85 Kilogram
容积 31.95 Liter
EAN 5710107248056

 

A 选件 A0 Profibus DP
B 选件 BX 无 B 选件
Calculated Gross Weight [kg] 7.1
Calculated Net Weight [kg] 6.8
Calculated Package Weight 0.3
D 选件 D0 24VDC 备用输入
DrivePro 类别 EXCH 交换单元
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
FCD302 机架规格 MF1 (MF1) MF1
HELP CHAR D0
Material Net Weight 5.85
Product Catalog NO_VIEW 无视图
Product Hierarchy 87E2679409032
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Recommended Factory ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01 ERR01
STAT NO 09032
Vendor ERR01 无法确定供应商
VLT 系列 302 302
主电源插头 X 无主电源插头
主电源电压 T4 380-480VAC( 三相 )
产品种类 FCD VLT® DecentralDrive FCD
产品视图(默认) Global (Standard)
传感器插头 X 无传感器插头
制动 S 制动斩波器 + 机械 制动
型号代码 01 FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXX
型号代码 02 A0BXXXXXXD0
射频干扰滤波器 H1 A1/C2 类射频干扰
开关选件 X 无开关选件
支架 X 无支架
显示屏 X 无显示器接头
机箱 B66 标准黑色 IP66/NEMA4X
现场总线插头 X 无现场总线插头
电机插头 X 无电机插头
硬件配置 X 变频器部件,小机箱
类型代码第 1 部分 FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXX
类型代码第 2 部分 A0BXXXXXXD0
螺纹 X 无安装盒
预留 X 预留
预留给软件 XXXXX 预留给软件
额定功率 P2K2 2.2 KW / 3.0 HP

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality