FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5903

变频器
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, 三相
380 - 500 VAC, IP21 / 类型 1
A2 类 RFI (C3)
制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: C1
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

产品详情

毛重 38.84 kg
净重 37.34 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427336117

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
额定功率 P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E21 IP21 / 类型 1
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 B 制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 C1 C1
类型代码第 1 部分 FC-302P30KT5E21H2BGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
功率 150%(常开)[KW] 30
功率 110%(常开)[KW] 37
kVA 42.3
功率损耗 NO [W] 698
功率损耗 NO [W] 698
功率损耗 HO [W] 570
功率损耗 HO [W] 570
持续电流(常开)[A] 73
间歇电流(常开)[A] 80.3
持续电流(常开)[A] 65
间歇电流(常开)[A] 71.5
持续电流 (HO) [A] 61
间歇电流 (HO) [A] 91.5
持续电流 (HO) [A] 52
间歇电流 (HO) [A] 78
计算毛重 [kg] 38.84
计算净重 [kg] 37.34
供应商 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-302P30KT5E21H2BGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality