FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4264

变频器
FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 KW / 40 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP21 / 类型 1 背板
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: B2
根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

产品详情

毛重 29.6 kg
净重 29.3 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427226340

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 102 102
额定功率 P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 P21 IP21 / 类型 1 背板
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B2 B2
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 FC-102P30KT4P21H2XGX
型号代码第二部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Power 180% (HO) [KW] NV
功率 160% NV
功率 150% NV
功率 110% 30
高[mm] 650,0
NV
宽度[mm] 242,0
深`[mm] 260,0
深 带AB选件[mm] 260,0
KVA 42.3
Power Loss NO [W] 698
Power Loss NO [W] 698
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Continuous Current (NO) [A] 61
Intermittent Current (NO) [A] 67.1
Continuous Current (NO) [A] 52
Intermittent Current (NO) [A] 57.2
Continuous Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Continuous Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Calculated Gross Weight [kg] 31
Calculated Net Weight [kg] 30.7
Material Gross Weight 29.6
Material Net Weight 29.3
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Modelcode01 FC-102P30KT4P21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

附件

零配件

替换

替换

替换

服務