AAF-0073B04-220AE20-000098282
137G3625
AAF 007, 3~,高级有源滤波器
AAF-0073B04-220AE20+VD06
380-480 V AC, 220 A
IP20/开放型
主电源输入设备: 无
控制面板: 无
门信号灯: 无
电流传感器: 900 安培
模块 / 模块包
根据型号代码的其他选项
型号代码:
AAF-0073B04-220AE20+VD06
AAF 007 滤波器可确保使用iC7、VLT®与VACON®变频器之系统,具有较低的THDi级别、较高的功率因子、负载平衡。