AAF-0073B04-165AE20-000098279
137G3622
AAF 007, 3~,高级有源滤波器
AAF-0073B04-165AE20+VD04
380-480 V AC, 165 A
IP20/开放型
主电源输入设备: 无
控制面板: 无
门信号灯: 无
电流传感器: 600 安培
模块 / 模块包
根据型号代码的其他选项
型号代码:
AAF-0073B04-165AE20+VD04
AAF 007 滤波器可确保使用iC7、VLT®与VACON®变频器之系统,具有较低的THDi级别、较高的功率因子、负载平衡。