OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
134U8076
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
标准, 最大 2.3 kW (V210),
31.13, 40 mm, 软钢,带,
无 CSA/UL, 水平,连接朝上或朝下, 180V 直流制动 (400V AC),
接线盒
型号代码:
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive 是一套灵活、节能的变频器系统,显著减少了典型的食品、
饮料或材料处理加工厂的变频器型号的数量,极大降低运营成本并实现大幅节能。
注意: 如果需要转矩臂,请进行订购作为附件使用。