OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U5104

OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
标准, 最大 2.3 kW (V210),
14.13, 40 mm, 软钢,带,
无 CSA/UL, 水平,连接朝上或朝下, 无制动,
接线盒

型号代码: OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

产品详情

毛重 25 kg
净重 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108011314

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 OGD VLT® OneGearDrive®
产品型号 S 标准
齿轮类型 K 伞齿轮
规格 2 V210
传动比 14K13 14.13
输出轴设计 1 空心轴
输出轴规格 40 40 mm
输出轴材质 1 软钢,带
电机尺寸 L06 最大 2.3 kW (V210)
预留 RX RX 预留 X
电机连接 TB 接线盒
接头位置 1 顶部
安装位置 P2 水平,连接朝上或朝下
表面涂层 S 标准
RAL 颜色代码 9010 标准白色
润滑剂 H1 食品级润滑油
制动 BXXX 无制动
CSA / UL X 无 CSA/UL
预留 A X 预留 A
预留 B X 预留 B
预留 C X 预留 C
类型代码第 1 部分 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
类型代码第 2 部分 S9010H1BXXXXXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OGDSK214K131401L06RXTB1P2
型号代码 02 S9010H1BXXXXXXX
计算毛重 [kg] 25
计算净重 [kg] 24
Material Gross Weight 25
Material Net Weight 24
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality