OGDSK205K921351L09RXTB1P2S9010H1B180XXXX

134L0254

OGDSK205K921351L09RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
标准, 1.5 - 3.0 KW,
5.92, 35 mm, 软钢,带,
无 CSA/UL, 水平,连接朝上或朝下, 180V 直流制动 (400V AC),
接线盒

型号代码: OGDSK205K921351L09RXTB1P2S9010H1B180XXXX

产品详情

毛重 30.5 kg
净重 29.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710107754106

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 OGD VLT® OneGearDrive®
产品型号 S 标准
齿轮类型 K 伞齿轮
规格 2 V210
传动比 05K92 5.92
输出轴设计 1 空心轴
输出轴规格 35 35 mm
输出轴材质 1 软钢,带
电机尺寸 L09 1.5 - 3.0 KW
预留 RX RX 预留 X
电机连接 TB 接线盒
接头位置 1 顶部
安装位置 P2 水平,连接朝上或朝下
表面涂层 S 标准
RAL 颜色代码 9010 标准白色
润滑剂 H1 食品级润滑油
制动 B180 180V 直流制动 (400V AC)
CSA / UL X 无 CSA/UL
预留 A X 预留 A
预留 B X 预留 B
预留 C X 预留 C
类型代码第 1 部分 OGDSK205K921351L09RXTB1P2
类型代码第 2 部分 S9010H1B180XXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 01 OGDSK205K921351L09RXTB1P2
型号代码 02 S9010H1B180XXXX
计算毛重 [kg] 30.5
计算净重 [kg] 29.5
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality