7DP-075060-000114773

137H8208

NXP07506-G0T0SSG-A1A2D70000+FL26+MASG+ARFIFF03+DNOT+GNKC+GNUA
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,线电压测量
D Slot: 无扩展板
E Slot: 无扩展板
Manual: English(英语)
2 个机架 10
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXP07506-G0T0SSG-A1A2D70000+FL26+MASG+ARFIFF03+DNOT+GNKC+GNUA

产品详情

毛重 415 kg
净重 414 kg
Volume 0 l
EAN 5715253451480

VACON NX_

产品视图(切换) CSAPP 客户定制应用
产品组 NXP NXP - 产品范围
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 0750 750 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 S 标准 6 脉冲,带电抗器
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSWP 木质包装
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C D7 D7,线电压测量
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL26 UK,RU,CN;其他
文档等级 +DNOT 无手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +MASG 并网变流器许可
应用 +ARFIFF03 并网变流器 NXA,NXI,NXP
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GNKC 无韩国认证
乌克兰认证 +GNUA 无乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR12 2 个机架 10
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DP-075060
类型代码第 2 部分 -000114773
销售文本 FR1207506-0T
型号代码 01 NXP07506-G0T0SSG-
型号代码 02 A1A2D70000
型号代码 03 +FL26+MASG
型号代码 04 +ARFIFF03
型号代码 05 +DNOT
型号代码 06 +GNKC+GNUA
计算净重 [kg] 414
计算毛重 [kg] 415
电机功率低过载 [kW] 710
电机功率高过载 [kW] 630
持续电流(常开)[A] 750
持续电流 (HO) [A] 650
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DP-075060
检查是否完整 OK
Help Counter 1
订单行所示工厂 G103
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality