7DI-008060-000102484

137G7680

NXI00806-G0T0CSV-A8A30000C2+FL26+DCD3+ADFIF101+DLCN
Vacon NXI 逆变器
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 80 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Chinese(中文)
机架 08
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXI00806-G0T0CSV-A8A30000C2+FL26+DCD3+ADFIF101+DLCN

产品详情

毛重 49 kg
净重 48 kg
Volume 0 l
EAN 5715253339504

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXI NXI 逆变器
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 6- 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
电流 0080 80 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 C INU,带集成充电电路
卡改性 V- 直接连接,带涂漆板
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A A8 A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
选件插槽 B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC),热敏电阻
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E C2 C2,RS485 (Modbus/N2)
固件语言包 +FL26 UK,RU,CN;其他
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLCN Chinese(中文)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +DCD3 DC/DC 变流器;Uout,最大 >75%
应用 +ADFIF101 应用软件 ADFIF101 NXP,NXI
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR08 机架 08
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DI-008060
类型代码第 2 部分 -000102484
销售文本 FR0800806-0T
型号代码 01 NXI00806-G0T0CSV-
型号代码 02 A8A30000C2
型号代码 03 +FL26+DCD3
型号代码 04 +ADFIF101
型号代码 05 +DLCN
计算净重 [kg] 48
计算毛重 [kg] 49
电机功率低过载 [kW] 75
电机功率高过载 [kW] 55
尺寸 HxWxD [mm] 288X758X344
持续电流(常开)[A] 80
持续电流 (HO) [A] 62
产品目录 GLBL 全球(标准)
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DI-008060
检查是否完整 OK
自定义 ID +BM26
Help Counter 1
订单行所示工厂 G103
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality