7DI-007252-000050193

132L0482

NXI00725-G2T0CSV-ANB10000C5+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆变器
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 72 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: 无扩展板
D Slot: 无扩展板
E Slot: C5,带 Sub-D9 的 PROFIBUS DP
Manual: English(英语)
机架 07
B Slot: B1,6 个可编程 DI/DO

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXI00725-G2T0CSV-ANB10000C5+DCD3+ADFIF101

产品详情

毛重 30 kg
净重 29 kg
Volume 0 l
EAN 5714853397594

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXI NXI 逆变器
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 S 标准空冷变频器
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0072 72 Amp
控制键盘 G 图形面板
机箱 2 IP21/NEMA1
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 C INU,带集成充电电路
卡改性 V- 直接连接,带涂漆板
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGLC 管板(英寸)
选件插槽 A AN AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
选件插槽 B B1 B1,6 个可编程 DI/DO
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D 00 无扩展板
选件插槽 E C5 C5,带 Sub-D9 的 PROFIBUS DP
固件语言包 +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLUK English(英语)
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 +DCD3 DC/DC 变流器;Uout,最大 >75%
应用 +ADFIF101 应用软件 ADFIF101 NXP,NXI
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT (+GACT) RCM 认证 N16307
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 FR07 机架 07
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DI-007252
类型代码第 2 部分 -000050193
销售文本 FR0700725-2T
型号代码 01 NXI00725-G2T0CSV-
型号代码 02 ANB10000C5
型号代码 03 +DCD3
型号代码 04 +ADFIF101
计算净重 [kg] 29
计算毛重 [kg] 30
电机功率低过载 [kW] 37
电机功率高过载 [kW] 30
尺寸 HxWxD [mm] 237X591X257
持续电流(常开)[A] 72
持续电流 (HO) [A] 61
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
股票代码 7DI-007252
检查是否完整 OK
Help Counter 1
订单行所示工厂 2611
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality