7DP-310060-000036817
132H4865
NXP31006-G0T1UWG-A8A2B1B4E3+GACS
Vacon NXP - 产品范围
525 - 690 Vac (640-1100 Vdc), 3100 Amp,& VXSNXLM_ENCLOSUREVXSNXLM_CONTROL_KEYPADVXSNXLM_EMC_LEVELVXSNXLM_BRAKE&
A Slot: A8,带电隔离 2AI&1AO 的 OPTA1
C Slot: B1,6 个可编程 DI/DO
D Slot: B4, AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: E3, PROFIBUS DP
Manual: English(英语)
2 个液冷式机架 74
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
根据型号代码的其他选项
型号代码:
NXP31006-G0T1UWG-A8A2B1B4E3+GACS
VACON® NX 系列空冷和水冷变频器适用于各种要求严苛的工业应用。
其中包括壁挂式、柜机式及多传动模块式,功率范围为 0.55 kW-5.3 MW。
水冷变频器非常适合要求冷却空气质量高、空间有限且需要高效散热的应用。
VACON® NX 变频器在单轴机械设备和复杂传动系统中均可提供最高电机控制性能和 驱动力。
可配置的 I/O 和现场总线能够满足任何连接需求。 可以定制所需的变频器功能, 在节省成本的同时,完美集成设备。