FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
131Z2859
变频器
FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 KW / 2.0 HP, 380-480VAC( 三相 ),标准黑色 IP66/NEMA4X,
A1/C2 类射频干扰, 无制动 IGBT,压缩机小型独立,
无支架,
公制螺纹, 无开关选件,带显示器接头
型号代码:
FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302是一款设计用于分布式安装的全能变频器。可将它 安装在电机附近的机器/墙上,或者直接安装在电机上。分布式设计降低了对于中 央控制面板的需求,并且无需使用颇占空间的电机控制柜。此外,还显著减少了对 于长型屏蔽电机电缆的使用。