FC-103P7K5T4E20H2TXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
132L5647
变频器
FC-103P7K5T4E20H2TXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP
三相 380 - 480 VAC(E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
安全停车
无本地控制面板
带涂层 PCB 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件 无 B 选件
无 C1 选件 无 D 选件
外形尺寸: A3
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P7K5T4E20H2TXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于节省能源并延长组件的使用寿命。