FC-103P5K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132N4076

变频器
FC-103P5K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器类别 A2
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: A5
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P5K5T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

产品详情

毛重 14.4 kg
净重 14.1 kg
Volume 52.36 l
EAN 5715253080055

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P5K5 5.5 KW / 7.5 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E55 (E55) IP55 / 类型 12
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A5 A5
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 FC-103P5K5T4E55H2XGC
型号代码第二部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110% 5.5
高[mm] 420,0
宽度[mm] 242,0
深`[mm] 200,0
深 带AB选件[mm] 200,0
KVA 9.01
Power Loss NO [W] 187
Power Loss NO [W] 187
Continuous Current (NO) [A] 13
Intermittent Current (NO) [A] 14.3
Continuous Current (NO) [A] 11
Intermittent Current (NO) [A] 12.1
Calculated Gross Weight [kg] 14.4
Calculated Net Weight [kg] 14.1
Material Gross Weight 14.4
Material Net Weight 14.1
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Modelcode01 FC-103P5K5T4E55H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality