FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
132H6057
变频器
FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A1 / B
安全停车
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
PROFINET MCA 120, 无 B 选件
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: A3
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P5K5T4E20H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。