FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1
132H4554
变频器
FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55 / 类型 12 背板
射频干扰滤波器类别 A1 / B
安全停车
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
PROFINET MCA 120, 无 B 选件
无 C1 选件, MCB-117 实时时钟选件
外形尺寸: C1
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。