FC-103P45KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132L2592

变频器
FC-103P45KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
海上使用,不包括 EMC
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件, MCB-105 继电器卡
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: C3
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P45KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

产品详情

毛重 34.24 kg
净重 32.84 kg
Volume 188.19 l
EAN 5714853419128

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P45K 45 KW / 60 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H5 海上使用,不包括 EMC
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BP MCB-105 继电器卡
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 C3 C3
产品目录 NO_VIEW 无视图
型号代码 FC-103P45KT4E20H5XGC
型号代码第二部分 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
功率 110% 45
高[mm] 550,0
宽度[mm] 308,0
深`[mm] 333,0
深 带AB选件[mm] 333,0
KVA 62.4
Power Loss NO [W] 843
Power Loss NO [W] 843
Continuous Current (NO) [A] 90
Intermittent Current (NO) [A] 99
Continuous Current (NO) [A] 80
Intermittent Current (NO) [A] 88
Calculated Gross Weight [kg] 36.3
Calculated Net Weight [kg] 36
Material Gross Weight 34.24
Material Net Weight 32.84
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Modelcode01 FC-103P45KT4E20H5XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality