FC-103P450T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132N0266

此产品已不再供应。

变频器
FC-103P450T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
450 KW / 600 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / 类型 12
LHD - AAF006 滤波器 + A2 RFI
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 主电源隔离开关 + 熔断器
最新版本标准标准
无 A 选件, MCB-101 通用 I/O
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: E9
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P450T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

产品详情

毛重 313.3 kg
净重 313 kg
Volume 0 l
EAN 5715253040547

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 P450 450 KW / 600 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E54 (E54) IP54 / 类型 12
射频干扰滤波器 N2 LHD - AAF006 滤波器 + A2 RFI
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 3 主电源隔离开关 + 熔断器
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BK MCB-101 通用 I/O
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 E9 E9
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103P450T4E54N2XGC
类型代码第 2 部分 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 450
kVA 554
功率损耗 NO [W] 18447
功率损耗 NO [W] 16962
持续电流(常开)[A] 800
间歇电流(常开)[A] 880
持续电流(常开)[A] 730
间歇电流(常开)[A] 803
计算毛重 [kg] 313.3
计算净重 [kg] 313
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103P450T4E54N2XGC
型号代码 02 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality