FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
132H6073
变频器
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3.0 KW / 4.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55/类型 12,带背板
射频干扰滤波器类别 A1 / B
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 主电源隔离开关
最新版本标准标准
AK-LonWorks MCA 107, 无 B 选件
无 C1 选件, MCB-117 实时时钟选件
外形尺寸: A4
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。