FC-103N450T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

132N9237

变频器
FC-103N450T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450) 450 KW / 600 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A2
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
无 A 选件, MCB-101 通用 I/O
无 C1 选件, 无 D 选件
外形尺寸: E3H
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103N450T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

产品详情

毛重 272.3 kg
净重 272 kg
Volume 0 l
EAN 5715253137513

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
系列 103 103
额定功率 N450 (N450) 450 KW / 600 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BK MCB-101 通用 I/O
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 E3H E3H
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-103N450T4E20H2XGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 450
高度 [mm] 1578,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 507,0
深度 [mm] 482,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 482,0
kVA 554
功率损耗 NO [W] 8783
功率损耗 NO [W] 7969
持续电流(常开)[A] 800
间歇电流(常开)[A] 880
持续电流(常开)[A] 730
间歇电流(常开)[A] 803
计算毛重 [kg] 272.3
计算净重 [kg] 272
Material Gross Weight 272.3
Material Net Weight 272
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-103N450T4E20H2XGC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality