FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
132H9037
变频器
FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器类别 A1
无制动斩波器
图形本地控制面板
带涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
Modbus TCP MCA 122, 无 B 选件
无 C1 选件, 24V 直流备用电源
外形尺寸: D3H
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
无论是要操作压缩机、泵还是风机,VLT® Refrigeration Drive FC 103 都有助于 节省能源并延长组件的使用寿命。