FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
134U7712
变频器
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
0.37 kW / 0.50 HP, 三相 380-480 VAC
IP20/机架, EMC 类别 C1(200V)/C2(400V)
制动斩波器, 无显示
带涂层 PCB, 无主电源选件
集成 Profibus DP
外形尺寸: K1
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC 280 致力于工业应用的专业变频器,它应用灵活。它设计紧 凑,支持并排安装,节省安装空间;提供多种可选功能,
友好人机界面;还适应恶劣环境长时间运行。
多种现场总线通讯可选。通过USB接口即可连接电脑,方便调试和服务。VLT® Midi Drive FC 280还可通过适配选件直接替换VLT®
2800。
Product Data
Typecode: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
0.37 kW / 0.50 HP, 三相 380-480 VAC,&FC_ DISPLAY_280FC_ENCLOSURE_280&, Frame Size:K1