FC-021P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
132L9698
变频器
FC-021P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器
制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
M3-FRAME
根据型号代码的其他选项
型号代码:
FC-021P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive 是一款通用变频器,可以控制功率高达 22.0 kW 的交流电动机 。 它是一种超强可靠的小型变频器。 VLT® Micro Drive 按照环保要求生产,符 合 RoHS 指令。
注意: 可单独订购 LCP 显示屏来用作附件。