FC-102P1K1T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7832

变频器
FC-102P1K1T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP,
三相, 200 - 240 VAC,(E20) IP20 / 机架
(H1) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸:
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-102P1K1T2E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 5.236 Kilogram
净重 4.39 Kilogram
容积 21.569 Liter
EAN 5702427361942

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 102 102
额定功率 P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
相位 T 三相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H1 (H1) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 A2 A2
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-102P1K1T2E20H1XGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 1.1 1.1
高度 [mm] 268,0 268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 90,0 90,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 150,0 150,0
深度 [mm] 205,0 205,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0 220,0
kVA 2.38 2.38
功率损耗 NO [W] 63 63
持续电流(常开)[A] 6.6 6.6
间歇电流(常开)[A] 7.26 7.26
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Net Weight [kg] 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-102P1K1T2E20H1XGC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality