FC-102P15KT4E20H3TGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

136N4803

变频器
FC-102P15KT4E20H3TGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP,
三相, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / 机架
(H3) A1/B 类 RFI (C1)
安全停车
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸:
PROFINET MCA 120, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-102P15KT4E20H3TGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 12.06 Kilogram
净重 11.04 Kilogram
容积 57.585 Liter
EAN 5710108926557

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 102 102
额定功率 P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H3 (H3) A1/B 类 RFI (C1)
制动 - 安全停车 T 安全停车
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AL PROFINET MCA 120
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 B3 B3
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-102P15KT4E20H3TGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 15 15
高度 [mm] 399,0 399,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 165,0 165,0
宽度(含两个 C 选件)[mm] 225,0 225,0
深度 [mm] 249,0 249,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 262,0 262,0
kVA 22.2 22.2
功率损耗 NO [W] 392 392
功率损耗 NO [W] 392 392
持续电流(常开)[A] 32 32
间歇电流(常开)[A] 35.2 35.2
持续电流(常开)[A] 27 27
间歇电流(常开)[A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 12.06
Calculated Net Weight [kg] 11.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-102P15KT4E20H3TGC
型号代码 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality