FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131N0190
变频器
FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP54(非类型 12)
(H3) A1/B 类 RFI (C1)
无制动斩波器
字母数字 LCP
无涂层 PCB, 无主电源选件
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
Frame: I3
根据型号代码,选择其他选项
型号代码:
FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
该变频器具有多种强大的标准和可选功能部件,它们的总体拥有成本低,绝对是 O EM 的理想选择。
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 是采暖、通风、空调和简单压缩机应用的首选。 可选配 2 行数字屏或全图形显示屏。
VLT® Flow Drive FC 111 专注于泵和风机应用 。 它是中国 OEM 的理想选择,可 配备中文操作面板进行编程和监测设置。