FC-101P18KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9810

变频器
FC-101P18KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, 三相
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
无本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件
Frame: H6
根据型号代码,选择其他选项

型号代码: FC-101P18KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 21.8 kg
净重 21.5 kg
容积 144.67 l
EAN 5710107088508

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® HVAC Drive FC-
系列 101 101
额定功率 P18K (P18K) 18.5 KW / 25 HP
相位 T 三相
主电源电压 2 200 - 240 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP X 无本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 H6 H6
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 FC-101P18KT2E20H2XXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
计算净重 [kg] 24
计算毛重 [kg] 24.3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-101P18KT2E20H2XXC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality