FC-361N315T4E20H2XXCXXXSXXXXALBXXXXXXXX

136L6117

FC-361N315T4E20H2XXCXXXSXXXXALBXXXXXXXX
VLT® AutomationDrive FC 361
新一代电力,
315 KW / 450 HP, 三相 380-480 VAC,
IP20/机架, A2 类射频干扰,
无制动斩波器,
有涂层 PCB 3C3,
VLT® PROFINET MCA 120

型号代码: FC-361N315T4E20H2XXCXXXSXXXXALBXXXXXXXX

产品详情

毛重 140 kg
净重 125 kg
Volume 0 l
EAN 5710108827106

VLT® AutomationDrive FC 361

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- 可调变频器
系列 361 VLT® AutomationDrive FC 361
功率 N 新一代电力
功率规格 315 315 KW / 450 HP
电压 T4 三相 380-480 VAC
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类射频干扰
制动 X 无制动斩波器
显示屏 X 无显示屏(无盖板)
涂层 C 有涂层 PCB 3C3
主电源选件 X 无主电源选件
转接器 X 无适配
转接器 X 无适配
软件 SXXX 最新版本的标准软件
软件语言 X 标准语言包
选件 A AL VLT® PROFINET MCA 120
选件 B BX 无选件
选件 C XXXXX 无选件
选件 D XX 无选件
类型代码第 1 部分 FC-361N315T4E20H2XXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXALBXXXXXXXX
型号代码 01 FC-361N315T4E20H2XXC
型号代码 02 XXXSXXXXALBXXXXXXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality