FC-361N250T4E20H2XXCXXXSXXXXA0BXXXXXXXX
136L6108
FC-361N250T4E20H2XXCXXXSXXXXA0BXXXXXXXX
VLT® AutomationDrive FC 361
新一代电力,
250 KW / 350 HP, 三相 380-480 VAC,
IP20/机架, A2 类射频干扰,
无制动斩波器,
有涂层 PCB 3C3,
VLT® PROFIBUS DP MCA 101
型号代码:
FC-361N250T4E20H2XXCXXXSXXXXA0BXXXXXXXX
VLT® AutomationDrive FC 361 是 FC 360 系列中的一款产品。 它专用于诸如泵 、风机、压缩机、挤压机等工业应用,功率范围为 90kW 至 315kW,电源为三相 3 80-480V。
VLT® AutomationDrive FC 361 具有广泛的功率范围、强大的标准功能部件、用户 友好的 HMI 设计以及恶劣环境下的高可靠性,能够以最低总体拥有成本提供高性 能和多功能。
注意: 可单独订购 LCP 显示屏来用作附件。