FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F0313

变频器
FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(N160) 160 KW / 250 HP,
三相, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: D4H
无 A 选件, 无 B 选件
无 C1 选件, 无 D 选件

根据需要,选择其他选项

型号代码: FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
重新配置

产品详情

毛重 115 Kilogram
净重 100 Kilogram
容积 372.9 Liter
EAN 5710107400140

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® AutomationDrive FC-
系列 302 302
额定功率 N160 (N160) 160 KW / 250 HP
相位 T 三相
主电源电压 5 380 - 500 VAC
机箱 E20 (E20) IP20 / 机架
射频干扰滤波器 H2 A2 类 RFI (C3)
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB C 有涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
调整 B X 无调整
软件版本 SXXX 最新版本标准标准
软件语言包 X 标准语言包
A 选件 AX 无 A 选件
B 选件 BX 无 B 选件
C0 选件 MCO CX 无 C0 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
C 选件软件 XX 无软件选件
D 选件 DX 无 D 选件
机架尺寸 D4H D4H
类型代码第 1 部分 FC-302N160T5E20H2XGC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW 无显示
功率 150%(常开)[KW] 160 160
功率 110%(常开)[KW] 200 200
高度 [mm] 1122,0 1122,0
高度(含再生/负载共享)[mm] 1268,0 1268,0
不带 C 选件时的宽度 [mm] 350,0 350,0
深度 [mm] 375,0 375,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 375,0 375,0
kVA 218 218
持续电流(常开)[A] 395 395
间歇电流(常开)[A] 435 435
持续电流(常开)[A] 361 361
间歇电流(常开)[A] 397 397
持续电流 (HO) [A] 315 315
间歇电流 (HO) [A] 472 472
持续电流 (HO) [A] 302 302
间歇电流 (HO) [A] 453 453
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 125
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
订单行所示工厂 B901 B901
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-302N160T5E20H2XGC
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality