FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131B8873
变频器
FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A2
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件
根据需要,选择其他选项
型号代码:
FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
丹佛斯 VLT® AQUA Drive 是一款专门用于供水和污水处理应用的变频器。VLT® AQUA Drive 具有各种强大的标准和可选功能部分,能够为供水和污水处理应用提供最低总体拥有成本。